Danfoss logo
Gauge

Valvola manometro

027G9996

Tipo attacco ingresso: G, Refrigerante(i): R717, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]150.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/4 in
Division40
Elenco sostanze candidate REACHNo
Face style (Ø)3 1/2 in
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Identificazione modelloGauge
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Nome prodottoValvola manometro
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo attacco ingressoG
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSpare part
Ulteriori informazioniWith logo
Utilizzato per prodottoSNV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.24 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm