Valvola manometro
027G9995
Tipo attacco ingresso: G, Refrigerante(i): R717, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
027G9995
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 300.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 in |
| Division | 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Identificazione modello | Gauge |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Nome prodotto | Valvola manometro |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R717 |
| Tipo attacco ingresso | G |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | Spare part |
| Ulteriori informazioni | With logo |
| Utilizzato per prodotto | SNV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.5 Kilogram |
| Peso netto | 0.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |