Danfoss logo
Gauge

Valvola manometro

027G9991

Refrigerante(i): R717, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]300.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1/4 in
Division40
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Face style (Ø)2 1/2 in
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Identificazione modelloGauge
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Nome prodottoValvola manometro
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigerante(i)R717
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSpare part
Ulteriori informazioniWithout logo
Utilizzato per prodottoSNV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.5 Kilogram
Peso netto0.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm