Flangia, 65 mm, G
027G3065
Standard di collegamento: ISO 228-1, Spec. materiale: C22.8, Utilizzato per prodotto: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | Imballato in carta antiruggine |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 65 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 1/2 |
| Disegno flangia | Vano guarnizione |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Rotondo |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 110 |
| Material Description | WVS 65,WVTS 65, EVSI 65 FLANGIE ANSI |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | C22.8 |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ulteriori informazioni | Imballato in carta antiruggine |
| Utilizzato per prodotto | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Versione flangia | 9.0 B |
| Width (EF000008) | 200 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.432 Kilogram |
| Peso netto | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |