Flangia, 50 mm, G
027G3050
Standard di collegamento: ISO 228-1, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 50 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 2 |
| Disegno flangia | Vano guarnizione |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Rotondo |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Rivestimento superficiale | Zn 12TLP |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | WVS 50WVTS 50 |
| Versione flangia | 9.0 A |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.238 Kilogram |
| Peso netto | 4.657 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |