Danfoss logo
Flange set-027G1007

Flangia, 20 mm, NPT

027G1007

Standard di collegamento: ANSI/ASME B1.20.1, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaQuadratico
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versione flangia4.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.741 Kilogram
Peso netto1.741 Kilogram
Volume0.923 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm