Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flangia, 10 mm, NPT

027G1005

Standard di collegamento: ANSI/ASME B1.20.1, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]10 mm
Dimensioni attacco [in]3/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.57 Kilogram
Peso netto0.55 Kilogram
Volume0.319 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm