Danfoss logo
Gasket for flanges

PM/L50-PMFL/H 300-GUAR.FL., PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

PM/L50-PMFL/H 300-GUAR.FL., Utilizzato per prodotto: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni ID x OD x h [poll.]2.382 x 2.972 x 0.059 in
Dimensions ID x OD x h [mm]60.5 x 75.5 x 1.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloGuarnizione a flangia
Material DescriptionPM/L50-PMFL/H 300-GUAR.FL.
Nome prodottoGuarnizione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Spec. materialeSenza amianto
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoMEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versione flangia12.06.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.028 Kilogram
Peso netto0.008 Kilogram
Volume0.084 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422104308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm