PM/L40-PMFL/H 200-GUAR.FL., MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
PM/L40-PMFL/H 200-GUAR.FL., Utilizzato per prodotto: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
027F2177
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni ID x OD x h [poll.] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Identificazione modello | Guarnizione a flangia |
| Material Description | PM/L40-PMFL/H 200-GUAR.FL. |
| Nome prodotto | Guarnizione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Spec. materiale | Senza amianto |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versione flangia | 11.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.028 Kilogram |
| Peso netto | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |