Flangia, 150 mm, A saldare di testa
027F2125
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 150 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 6 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Rotondo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | COPPIA FLG. X PM125 DN150 CE |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PM 125PML 125PMLX 125 |
| Versione flangia | 14.0 C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 24.22 Kilogram |
| Peso netto | 24.22 Kilogram |
| Volume | 47.04 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |