Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flangia, 100 mm, A saldare di testa

027F2123

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PML 80; PM 80; PMLX 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]100 mm
Dimensioni attacco [in]4 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaRotondo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionCOPPIA FLG. X PM80 DN100 CE
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPM 80PML 80PMLX 80
Versione flangia14.0 A

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.184 Kilogram
Peso netto11.192 Kilogram
Volume26.681 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422104544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm