Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2016

Descrizione prodotto: Valvola a galleggiante, Utilizzato per prodotto: SV 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUA
Balance pipe Weld conn. size1 in
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Capacità stimata R134a [kW]29.90 kW
Capacità stimata R134a [TR]8.50 TR
Capacità stimata R22 [kW]38.30 kW
Capacità stimata R22 [TR]10.89 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]28.10 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]7.99 TR
Capacità stimata R717 [TR]52.9 TR
Capacità stimata, R717 [kW]186.0 kW
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizioni capacità stimata [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condizioni capacità stimata [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Caratteristica
Valore
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiFloat exp. valve spare parts
Material DescriptionSV 6 SENZA CORPO
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome prodottoFloat valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attacco linea pilotaWelding
Tipo di prodottoSpare parts
UL markYes
Utilizzato per prodottoSV 6
Valore Cv [gal/min.]0.500 gal/min
Valore kv [m³/h]0.430 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.922 Kilogram
Peso netto8.921 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622