Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Descrizione prodotto: Valvola a galleggiante, Utilizzato per prodotto: SV 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneCEEACUA
Balance pipe Weld conn. size1 in
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Capacità stimata R134a [kW]22.30 kW
Capacità stimata R134a [TR]6.34 TR
Capacità stimata R22 [kW]28.60 kW
Capacità stimata R22 [TR]8.13 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]21.00 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]5.97 TR
Capacità stimata R717 [TR]39.2 TR
Capacità stimata, R717 [kW]138.0 kW
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizioni capacità stimata [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condizioni capacità stimata [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiFloat exp. valve spare parts
Material DescriptionSV 5 SVØMMERVENT UDEN BEHOLDER DYSE:
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome prodottoFloat valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attacco linea pilotaWelding
Tipo di prodottoSpare parts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Utilizzato per prodottoSV 5
Valore Cv [gal/min.]0.360 gal/min
Valore kv [m³/h]0.310 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.518 Kilogram
Peso netto8.94 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm