Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2014

Descrizione prodotto: Valvola a galleggiante, Utilizzato per prodotto: SV 4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneCEEACUA
Balance pipe Weld conn. size1 in
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Capacità stimata R134a [kW]16.40 kW
Capacità stimata R134a [TR]4.66 TR
Capacità stimata R22 [kW]21.00 kW
Capacità stimata R22 [TR]5.97 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]15.40 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]4.38 TR
Capacità stimata R717 [TR]29.0 TR
Capacità stimata, R717 [kW]102.0 kW
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Condizioni capacità stimata [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condizioni capacità stimata [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiFloat exp. valve spare parts
Material DescriptionSV 4 SENZA CORPO
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome prodottoFloat valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attacco linea pilotaWelding
Tipo di prodottoSpare parts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Utilizzato per prodottoSV 4
Valore Cv [gal/min.]0.270 gal/min
Valore kv [m³/h]0.230 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.6 Kilogram
Peso netto10.114 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm