Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flangia, 15 mm, A saldare di testa

027B0181

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange2 guarnizioni2 tiranti4 dadi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensione tiranteM12 x 135 mm
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPP.FLG.VRS-1.2-1/2"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.84 Kilogram
Peso netto0.738 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm