Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, A cartella, A brasare, ODF, Adattatore

023U8019

Tipo di prodotto: FSA, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Adattatore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
Coppia di serraggio max. [Nm]200 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]18.00 mm
Dimensione ingresso [in]3/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori generici
IspezionabileParti di ricambio generiche
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Materiale attaccoOttoneRame
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]46.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]667 psig
N. dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nome prodottoAdattatore
Nome prodotto dossier SCIPFlare/solder adaptor
Prodotto identico023U8009
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoFSA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.255 Kilogram
Peso netto0.235 Kilogram
Volume0.203 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422124962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm