Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, A cartella, A brasare, ODF, Adattatore

023U8017

Tipo di prodotto: FSA, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Adattatore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
Coppia di serraggio max. [Nm]100 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/8 in
Dim. uscita [mm]16.00 mm
Dimensione ingresso [in]5/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori generici
IspezionabileParti di ricambio generiche
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoOttoneRame
Max. Pressione di esercizio [bar]46.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]667 psig
N. dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nome prodottoAdattatore
Nome prodotto dossier SCIPFlare/solder adaptor
Prodotto identico023U8007
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo120 pz
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoFSA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.114 Kilogram
Peso netto0.104 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm