FSA, A cartella, A brasare, ODF, Adattatore
023U8002
Tipo di prodotto: FSA, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Adattatore
023U8002
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 2 pc/box |
| Contains batteries | No |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 20 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori generici |
| Ispezionabile | Parti di ricambio generiche |
| Material Description | FSA 22 Flare/Solder Adapter |
| Materiale attacco | OttoneRame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 46.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
| N. dossier SCIP | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Nome prodotto | Adattatore |
| Nome prodotto dossier SCIP | Flare/solder adaptor |
| Prodotto identico | 023U8012 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 96 pz |
| Tipo attacco ingresso | A cartella |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | FSA |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.082 Kilogram |
| Peso netto | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |