Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, A cartella, A brasare, ODF, Adattatore

023U8001

Tipo di prodotto: FSA, Tipo attacco ingresso: A cartella, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Adattatore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse2 pc/box
Contains batteriesNo
Coppia di serraggio max. [Nm]20 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [mm]6.00 mm
Dimensione ingresso [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori generici
IspezionabileParti di ricambio generiche
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoOttoneRame
Max. Pressione di esercizio [bar]46.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]667 psig
N. dossier SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nome prodottoAdattatore
Nome prodotto dossier SCIPFlare/solder adaptor
Prodotto identico023U8011
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo96 pz
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoFSA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.083 Kilogram
Peso netto0.079 Kilogram
Volume0.045 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm