Parte di ricambio, DCR, Bullone per coperchio
023U2029
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: DCR, Identificazione modello: Bullone per coperchio, Essiccatore filtro, bullone
023U2029
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio DCR |
| Identificazione modello | Bullone per coperchio |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DCR bolt packing |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 46.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
| Nome prodotto | Essiccatore filtro, bullone |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | DCR |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.016 Kilogram |
| Peso netto | 0.005 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |