Parte di ricambio, NRVA 32; NRVA 25, Molla di compressione
020-2317
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: NRVA 32; NRVA 25, Identificazione modello: Molla di compressione
020-2317
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gruppo prodotti | Check valve spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Molla di compressione |
| Material Description | MOLLA RINF.PER NRVA 25-32 |
| Nome prodotto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | 0.3 bar |
| Utilizzato per prodotto | NRVA 25NRVA 32 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.018 Kilogram |
| Peso netto | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.209 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |