Parte di ricambio, NRVA 65, Molla
020-2140
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: NRVA 65, Identificazione modello: Molla
020-2140
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gruppo prodotti | Check valve spare parts |
| Identificazione modello | Molla |
| Material Description | Pressure Spring 012 bar NRVA 65 |
| Nome prodotto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | NRVA 65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.036 Kilogram |
| Peso netto | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |