Danfoss logo
Gasket for flanges

NRVA 65 GUARNIZIONI, NRVA 65

020-2136

NRVA 65 GUARNIZIONI, Utilizzato per prodotto: NRVA 65, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni ID x OD x h [poll.]3.701 x 4.331 x 0.079 in
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiCheck valve spare parts
Identificazione modelloGuarnizione a flangia
Material DescriptionNRVA 65 GUARNIZIONI
Nome prodottoGuarnizione
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoNRVA 65
Versione flangia8.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.061 Kilogram
Volume0.13 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm