KIT GUARNIZ.NRVA 15-20/TE12-20, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
KIT GUARNIZ.NRVA 15-20/TE12-20, Utilizzato per prodotto: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 100
020-2133
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni ID x OD x h [poll.] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Check valve spare parts |
| Identificazione modello | Guarnizione a flangia |
| Material Description | KIT GUARNIZ.NRVA 15-20/TE12-20 |
| Nome prodotto | Guarnizione |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Versione flangia | 1.01.11.21.31.4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.004 Kilogram |
| Peso netto | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |