Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Accessori generici, Pozzetto sensore

017-436766

Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: RT; KP; AVTA, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 182, Tipo raccordo ingresso pressione: G, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alloggiamento sensore est. Ø [mm]11.0 mm
Alloggiamento sensore int. Ø [mm]9.5 mm
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseSet di guarnizioni
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori generici
Identificazione modelloPozzetto sensore
Ingresso pressione interno/esternoEsterna
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]22 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]7 3/16 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]182 mm
Material DescriptionAVT = GUAINA DIAM. 9,5
Materiale pozzetto sensoreOttone
N. dossier SCIPc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Nome prodottoPozzetto sensore
Nome prodotto dossier SCIPRT Accessories -3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Utilizzato per prodottoAVTAKPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.122 Kilogram
Peso netto0.114 Kilogram
Volume0.227 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer