Parte di ricambio, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Guarnizione
011L4025
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Identificazione modello: Guarnizione, Guarnizione
011L4025
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 6 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio generiche |
| Identificazione modello | Guarnizione |
| Material Description | GUARN.RAME X FSA6MM (300) |
| Nome prodotto | Guarnizione |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 300 pz |
| Spec. materiale | Rame |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.28 Gram |
| Peso netto | 0.27 Gram |
| Volume | 0.001 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |