Danfoss logo
Seal cap_011L4016

Parte di ricambio, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Guarnizione

011L4016

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Identificazione modello: Guarnizione, Guarnizione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]6 mm
Dimensioni attaccoB2-4
Dimensioni attacco [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiParti di ricambio generiche
Identificazione modelloGuarnizione
Material DescriptionCu - Gasket B2-4 I/300
Nome prodottoGuarnizione
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo300 pz
Spec. materialeRame
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.28 Gram
Peso netto0.083 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.001 Liter
EAN/UPC5702422038290