Parte di ricambio, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Cappuccio di tenuta
011L4011
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Identificazione modello: Cappuccio di tenuta, Cappuccio di tenuta
011L4011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 6 mm |
| Dimensioni attacco | B1-4 |
| Dimensioni attacco [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Parti di ricambio generiche |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Cappuccio di tenuta |
| Material Description | Seal cap I/500 |
| N. dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nome prodotto | Cappuccio di tenuta |
| Nome prodotto dossier SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 500 pz |
| Spec. materiale | Rame |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 344 Milligram |
| Peso netto | 343 Milligram |
| Volume | 0.358 Milliliter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |