Parte di ricambio, TE 5, Dado a cartella
011L1167
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: TE 5, Identificazione modello: Dado a cartella
011L1167
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
| Dimensione attacco [mm] | 16 mm |
| Dimensioni attacco | NS 4- 10M |
| Dimensioni attacco [in] | 5/8 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | TXV spare parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Dado a cartella |
| Material Description | BOCCHETTONI 5/8 FORO 16 |
| N. dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nome prodotto | Flare nut |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | TE 5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.054 Kilogram |
| Peso netto | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.022 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |