Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Parte di ricambio, Cappuccio di tenuta

009L5210

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Identificazione modello: Cappuccio di tenuta, Cappuccio di tenuta

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiBM/GBC valve spare parts
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloCappuccio di tenuta
Larghezza misurata tra le facce [mm]21 mm
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4
Nome prodottoCappuccio di tenuta
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo4 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodottoGBC 90bar V3 16s-22s

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.013 Kilogram
Peso netto0.011 Kilogram
Volume0.01 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk