Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Kit di riparazione, Dado aperto

009G8014

Identificazione modello: Dado aperto, Utilizzato per prodotto: GBC 25s-35s

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiBM/GBC valve spare parts
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloDado aperto
Larghezza misurata tra le facce [mm]31 mm
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Nome prodottoDado/anello
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo2 pz
Tipo di prodottoKit di riparazione
Utilizzato per prodottoGBC 25s-35s

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.034 Kilogram
Peso netto0.02 Kilogram
Volume0.036 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm