Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Flangia, 22 mm, Brasatura

006-1177

Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse1 flangia1 guarnizione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]22 mm
Dimensioni attacco [in]7/8 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"FLANGIA CON GUARN. TIPO G 7/8"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.266 Kilogram
Peso netto0.225 Kilogram
Volume0.838 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422099857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm