Flangia, Brasatura
006-1175
Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | 1 flangia1 guarnizione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/8 in |
| Disegno flangia | Scanalatura |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| N. dossier SCIP | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Flange set |
| Nome prodotto dossier SCIP | FA Spareparts and Acc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | PHT 85PHTQ 85 |
| Versione flangia | 2.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.474 Kilogram |
| Peso netto | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |