Danfoss logo
Flange Set

Flangia, Brasatura

006-1174

Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Componenti incluse1 flangia1 guarnizione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Disegno flangiaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlange 1 1/8 in Soldering (FA 20)
N. dossier SCIP50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
Caratteristica
Valore
Nome prodottoFlange set
Nome prodotto dossier SCIPFA Spareparts and Acc
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPHT 85PHTQ 85
Versione flangia2.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.498 Kilogram
Peso netto0.456 Kilogram
Volume0.841 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422100201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm