Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flangia, Brasatura

006-1157

Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: FA 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange2 guarnizioni2 tiranti4 dadi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione tiranteM12 x 160 mm
Dimensioni attacco [in]1 1/8 in
Disegno flangiaScanalaturaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPPIA FLG.VERS-2.1-1 1/8"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spec. materialeOttone
Standard di collegamentoASME B 16.22
Tipo di attaccoBrasatura
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoFA 20
Versione flangia2.3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.173 Kilogram
Peso netto1.172 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm