Flangia, 15 mm, Brasatura
006-1150
Standard di collegamento: ASME B 16.22, Spec. materiale: Ottone, Utilizzato per prodotto: FA 15
006-1150
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange2 guarnizioni2 tiranti4 dadi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
| Dimensione tirante | M12 x 127 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Disegno flangia | ScanalaturaMaschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS-1.1- 1/2""" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spec. materiale | Ottone |
| Standard di collegamento | ASME B 16.22 |
| Tipo di attacco | Brasatura |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | FA 15 |
| Versione flangia | 1.1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.854 Kilogram |
| Peso netto | 0.729 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |