EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Utilizzato per prodotto: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 40
006-1139
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | M12 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Bullone |
| Lunghezza filettatura [in] | 1.378 in |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Nome prodotto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di attacco | Filettatura |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Per attacchi a flangia |
| Utilizzato per prodotto | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.172 Kilogram |
| Peso netto | 0.14 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |