Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20 TIRANTI M12 X 160, FA 20

006-1136

FA 20 TIRANTI M12 X 160, Utilizzato per prodotto: FA 20, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [in]8.110 in
Lunghezza bullone [mm]206 mm
Lunghezza filettatura [in]0.866 in
Material DescriptionFA 20 TIRANTI M12 X 160
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoFA 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.293 Kilogram
Peso netto0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm