NRVA 25/32 SET TIRANTI,ECC, NRVA 32; NRVA 25
006-1135
NRVA 25/32 SET TIRANTI,ECC, Utilizzato per prodotto: NRVA 32; NRVA 25, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
006-1135
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | M12 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Identificazione modello | Set tirante |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza bullone [in] | 5.827 in |
| Lunghezza bullone [mm] | 148 mm |
| Lunghezza filettatura [in] | 0.472 in |
| Material Description | NRVA 25/32 SET TIRANTI,ECC |
| Nome prodotto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tipo di attacco | Filettatura |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | NRVA 25NRVA 32 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.565 Kilogram |
| Peso netto | 0.547 Kilogram |
| Volume | 0.207 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |