Danfoss logo
Spare part - Packing

TIR.EVR15,EVRA3,10/15 S.F., EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

TIR.EVR15,EVRA3,10/15 S.F., Utilizzato per prodotto: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [in]5.315 in
Lunghezza bullone [mm]135 mm
Lunghezza filettatura [in]0.748 in
Material DescriptionTIR.EVR15,EVRA3,10/15 S.F.
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoSenza filtro
Utilizzato per prodottoEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.26 Kilogram
Peso netto0.255 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507