Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Flangia, 15 mm, A saldare di testa

006-1127

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: PHT 85; PHTQ 85

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse1 flangia1 guarnizione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoPHT 85PHTQ 85
Versione flangia2.0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.506 Kilogram
Peso netto0.28 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702422100232