Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flangia, 20 mm, A saldare di testa

006-1125

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse1 flangia1 guarnizione
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]20 mm
Dimensioni attacco [in]3/4 in
Disegno flangiaScanalatura
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiFlanges
Height (EF000040)62
Material Description"FLANGIA CON GUARN. TIPO G 3/4"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizzato per prodottoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versione flangia1.0
Width (EF000008)95

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.294 Kilogram
Peso netto0.25 Kilogram
Volume0.813 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422099901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm