Flangia, 15 mm, A saldare di testa
006-1122
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1122
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 1 flangia1 guarnizione |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 in |
| Disegno flangia | Maschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Height (EF000040) | 62 |
| Material Description | FLANGIA WELD CON GUARN.TIPO T |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizzato per prodotto | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versione flangia | 1.0 |
| Width (EF000008) | 95 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.324 Kilogram |
| Peso netto | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.813 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |