Flangia, 10 mm, A saldare di testa
006-1121
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1121
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 1 flangia1 guarnizione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 10 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/8 in |
| Disegno flangia | Scanalatura |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | Flange 10 mm Butt Weld (FA 15) |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versione flangia | 1.0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.316 Kilogram |
| Peso netto | 0.272 Kilogram |
| Volume | 0.82 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |