Flangia, 20 mm, A saldare di testa
006-1115
Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: FA 20
006-1115
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | 2 flange2 guarnizioni2 tiranti4 dadi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 20 mm |
| Dimensione tirante | M12 x 160 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Disegno flangia | ScanalaturaMaschio |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma flangia | Ovale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Material Description | "COPPIA FLG.VERS-2.1- 3/4""" |
| Nome prodotto | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Spec. materiale | Acciaio |
| Standard di collegamento | EN 10220 |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Utilizzato per prodotto | FA 20 |
| Versione flangia | 2.1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.34 Kilogram |
| Peso netto | 1.241 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.838 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077367 |