Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flangia, 15 mm, A saldare di testa

006-1114

Standard di collegamento: EN 10220, Spec. materiale: Acciaio, Utilizzato per prodotto: FA 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluse2 flange2 guarnizioni2 tiranti4 dadi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]15 mm
Dimensione tiranteM12 x 160 mm
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Disegno flangiaScanalaturaMaschio
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma flangiaOvale
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Material Description"COPPIA FLG.VERS-2.1- 1/2"""
Nome prodottoFlange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Spec. materialeAcciaio
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoFlangia
Utilizzato per prodottoFA 20
Versione flangia2.1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.346 Kilogram
Peso netto1.259 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.651 Liter
EAN/UPC5702422077343