TE12 - SET TIRANTI,DADI,GUARN., EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
TE12 - SET TIRANTI,DADI,GUARN., Utilizzato per prodotto: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
006-1108
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | M12 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Flanges |
| Identificazione modello | Set tirante |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza bullone [in] | 5.000 in |
| Lunghezza bullone [mm] | 127 mm |
| Lunghezza filettatura [in] | 0.748 in |
| Material Description | TE12 - SET TIRANTI,DADI,GUARN. |
| Nome prodotto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di attacco | Filettatura |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Senza filtro |
| Utilizzato per prodotto | EVRA 20FA 15FA 20TE 12 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.246 Kilogram |
| Peso netto | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.171 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |