Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 15/20 SET TIRANTI,ECC, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

NRVA 15/20 SET TIRANTI,ECC, Utilizzato per prodotto: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Lunghezza bullone [in]4.527 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [mm]115 mm
Lunghezza filettatura [in]0.748 in
Material DescriptionNRVA 15/20 SET TIRANTI,ECC
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoSenza filtro
Utilizzato per prodottoNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.241 Kilogram
Peso netto0.238 Kilogram
Volume0.118 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm