Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25, Utilizzato per prodotto: EVRA 20; EVRA 25, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [in]9.449 in
Lunghezza bullone [mm]240 mm
Lunghezza filettatura [in]0.866 in
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoCON FILTRO
Utilizzato per prodottoEVRA 20EVRA 25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.405 Kilogram
Peso netto0.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.192 Liter
EAN/UPC5702422077374