Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

SET TIRANTI M12 X 188 MM, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

SET TIRANTI M12 X 188 MM, Utilizzato per prodotto: EVRA 15; EVRA 10, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM12
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiFlanges
Identificazione modelloSet tirante
Caratteristica
Valore
Lunghezza bullone [in]7.402 in
Lunghezza bullone [mm]188 mm
Lunghezza filettatura [in]0.748 in
Material DescriptionSET TIRANTI M12 X 188 MM
Nome prodottoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per commenti al prodottoCON FILTRO
Utilizzato per prodottoEVRA 10EVRA 15

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.331 Kilogram
Peso netto0.329 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350